Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Aparatūras tirgotājs, Automobiļi, Autonomie mobilie roboti, Noliktavu risinājumi, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Novatech |
| Kravnesība pie 4 km/h | 4800 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 4000 KG |
| Statiskā kravnesība | 8000 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -10 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais svars | 50,51 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds, smags |
|---|---|
| Protektora materiāls | Poliuretāns, liets |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Medus dzeltens (RAL1005) |
| Riteņa diametrs | 500 mm |
| Protektora platums | 100 mm |
| Ass atveres diametrs | 50 mm |
| Rumbas garums | 120 mm |
| Riteņa platums | 100 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |