Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
| Applications | Automobile, Industries utilisateurs, Revendeurs, Robots mobiles autonomes (AMR), Solutions de transport lourd, Solutions d’entreposage |
|---|---|
| Nom du produit | Novatech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 4800 KG |
| Capacité de charge à 6 km/h | 4000 KG |
| Capacité de charge statique | 8000 KG |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 50,51 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Roue
| Corps de roue | Tôle d'acier, forte charge |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Bandage | Bandage souple |
| Couleur de la roue | Honey yellow (RAL1005) |
| Diamètre de roue | 500 mm |
| Largeur du bandage | 100 mm |
| Diamètre de l’alésage | 50 mm |
| Longueur de moyeu | 120 mm |
| Largeur de roue | 100 mm |
| Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |