Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Autonomní mobilní roboty, Průmyslový spotřebitel, Řešení pro těžkou přepravu, Řešení skladování, Železářství |
|---|---|
| Název produktu | Novatech |
| Nosnost 4 km/h | 4800 KG |
| Nosnost 6 km/h | 4000 KG |
| Statický Nosnost | 8000 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 50,51 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Kolo
| Materiál těla | plechová ocel, těžká |
|---|---|
| materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 500 mm |
| Šířka běhoun | 100 mm |
| průměr otvoru šroub | 50 mm |
| Délka poklice | 120 mm |
| Šířka kolo | 100 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |