Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Autovehicule, Comerciant de ferăstrău, Consumator industrial, Roboți mobili autonomi, Soluții de depozitare, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Novatech |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 4800 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 4000 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 8000 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 50,51 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Roată
| Material pentru corp | Tablă de oțel, grea |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Diametru roată | 500 mm |
| Benză de rulare | 100 mm |
| Diametrul găurii Axă | 50 mm |
| Lungime butuc | 120 mm |
| Lățime roată | 100 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |