Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Novatech |
|---|---|
| Zastosowania | Autonomiczne roboty mobilne, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Rozwiązania magazynowe, Sklep z artykułami żelaznymi |
| nośność przy 4 km/h | 4800 KG |
| nośność przy 6 km/h | 4000 KG |
| Statyczna nośność | 8000 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Waga całkowita | 50,51 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Koło
| Materiał ciała | Arkusze stalowe, ciężkie |
|---|---|
| materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 500 mm |
| Szerokość bieżnia | 100 mm |
| średnica otworu oś | 50 mm |
| Długość piasta | 120 mm |
| Szerokość koło | 100 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 92 Shore A |
| Twardość bieżnia (D) | 42 Shore D |