Novatech
STP 500x100-Ø50 HL120
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Automotive, Rivenditore articoli tecnici, Robot mobili autonomi, Soluzioni di stoccaggio, Soluzioni per il trasporto pesante, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Novatech |
| Portata a 4 km/h | 4800 KG |
| Portata a 6 km/h | 4000 KG |
| Portata statica | 8000 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 50,51 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Ruota
| Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio, pesante |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Colato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Honey yellow (RAL1005) |
| Diametro ruota | 500 mm |
| Larghezza battistrada | 100 mm |
| Asse diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | 120 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |