Agila
2475UOO050P40
Основні атрибути
| Застосування | Меблі, Меблі охорони здоров'я, Медичні заклади, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Agila |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 50 KG |
| Статична вантажопідйомність | 100 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 69 mm |
| Загальна ширина | 43 mm |
| Загальна вага | 0,2 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 24 mm |
| Радіус повороту | 82 mm |
| Поворотне з’єднання | 164 mm |
| Діаметр ковпачка | 41 mm |
| Діаметр різьби | 0 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Підшипник | Підшипник ковзання |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7015) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 50 mm |
| Ширина протектора | 20 mm |
| Ширина колеса | 20 mm |
| Твердість протектора (D) | 75 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Квадратний планшет, Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня |
|---|---|
| Довжина пластини | 0 mm, 60 mm |
| Ширина пластини | 0 mm, 60 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 0 mm, 38 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 0 mm, 48 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 0 mm, 38 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 0 mm, 48 mm |
| Діаметр отвору пластини | 0 mm, 6,3 mm |
| Довжина стрижня | 15 mm |