コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, プロフェッショナルクリーニングカート, プロフェッショナル家具, ヘルスケアファニチャー, 医療機関 |
|---|---|
| 製品名 | Agila |
| 製品タイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 50 KG |
| 静荷重 | 100 KG |
| 温度範囲(最小) | -25 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 取付高 | 69 mm |
| 全幅 | 43 mm |
| 総重量 | 0.2 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、中量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 24 mm |
| 旋回半径 | 82 mm |
| 旋回径 | 164 mm |
| ドーム径 | 41 mm |
| ねじ径 | 0 mm |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド |
|---|---|
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | スレートグレー(RAL7015) |
| 車輪径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 20 mm |
| 車輪幅 | 20 mm |
| トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
フィッティング
| フィッティングタイプ | 六角ナット付きネジ付きステム、上部, 正方形プレート |
|---|---|
| プレート長 | 0 mm, 60 mm |
| プレート幅 | 0 mm, 60 mm |
| プレート穴長(最小) | 0 mm, 38 mm |
| プレート穴長(最大) | 0 mm, 48 mm |
| プレート穴幅(最小) | 0 mm, 38 mm |
| プレート穴幅(最大) | 0 mm, 48 mm |
| プレート穴径 | 0 mm, 6.3 mm |
| ステム長 | 15 mm |