Agila
2475UOO050P40
Core attributes
| Rakendused | Healthcare Furniture, Industrial Consumer, Medical Institutions, Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
|---|---|
| Toote nimi | Agila |
| Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
| kandevõime 3 km/h juures | 50 KG |
| kandevõimestaatiline | 100 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 69 mm |
| Kogulaius | 43 mm |
| Üldine kaal | 0.2 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Korpus
| Materjal | Steel sheet, medium |
|---|---|
| kahvel kujundamine | Broad |
| pöördsõlm | Two ball races |
| Värv | Blue passivated |
| offset | 24 mm |
| Pööratav raadius | 82 mm |
| pöörlev ühendus | 164 mm |
| kupli läbimõõt | 41 mm |
| Keerme läbimõõt | 0 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Identical with wheel body |
| Laagr | Plain bearing |
| ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 50 mm |
| veerepinna laius | 20 mm |
| ratas laius | 20 mm |
| veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Square plate, Threaded stem with hexagon neck, top |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 0 mm, 60 mm |
| Plaadi laius | 0 mm, 60 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 0 mm, 38 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 0 mm, 48 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 0 mm, 38 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 0 mm, 48 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 0 mm, 6.3 mm |
| varras pikkus | 15 mm |