Agila
2475UOO050P40
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Agila |
|---|---|
| Zastosowania | Instytucje medyczne, Meble, Meble dla służby zdrowia, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Profesjonalne wózki do utrzymania czystości |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z Hamulec koła |
| nośność przy 3 km/h | 50 KG |
| Statyczna nośność | 100 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -25 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| wysokość całkowita | 69 mm |
| Szerokość całkowita | 43 mm |
| Waga całkowita | 0,2 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| wysięg | 24 mm |
| Promień obrotowy | 82 mm |
| zasięg działania koła | 164 mm |
| Średnica kopuły | 41 mm |
| Średnica gwintu | 0 mm |
Koło
| Materiał ciała | Poliamid |
|---|---|
| materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Kolor koło | Szary blaszkowy (RAL7015) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 50 mm |
| Szerokość bieżnia | 20 mm |
| Szerokość koło | 20 mm |
| Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
| Typ mocowania | Płytka kwadratowa, Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny |
|---|---|
| Długość płytki | 0 mm, 60 mm |
| Szerokość płytki | 0 mm, 60 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 0 mm, 38 mm |
| Długość otworu płytki (maksymalna) | 0 mm, 48 mm |
| Szerokość otworu płytki (minimalna) | 0 mm, 38 mm |
| Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 0 mm, 48 mm |
| Średnica otworu płytki | 0 mm, 6,3 mm |
| Długość trzpień | 15 mm |