Agila
2475UOO050P40
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Instituições médicas, Mobiliário Profissional , Mobiliário para Cuidados de Saúde |
|---|---|
| Nome do produto | Agila |
| Tipo de produto | Rodízio giratório com travão da roda |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 KG |
| Capacidade de carga estática | 100 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 69 mm |
| Largura geral | 43 mm |
| Peso global | 0,2 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Suporte
| Material | Folha de aço, média |
|---|---|
| Em forma de garfo | Amplo |
| rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Cor | Passivada a azul |
| offset | 24 mm |
| Raio giratório | 82 mm |
| interferência giratória | 164 mm |
| Diâmetro do dome | 41 mm |
| Diâmetro da rosca | 0 mm |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida |
|---|---|
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso |
| Cor da roda | Cinzento ardósia (RAL7015) |
| piso | Piso macio |
| Diâmetro da roda | 50 mm |
| Largura do piso | 20 mm |
| Largura da roda | 20 mm |
| Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
Encaixe
| Tipo de fixação | Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo, Placa de fixação quadrada |
|---|---|
| Comprimento da placa | 0 mm, 60 mm |
| Largura da placa | 0 mm, 60 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 0 mm, 38 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 0 mm, 48 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 0 mm, 38 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 0 mm, 48 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 0 mm, 6,3 mm |
| Comprimento da espiga | 15 mm |