Agila
2475UOO050P40
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Nábytek pro zdravotnictví, Profesionální Nábytek, Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Zdravotnické instituce |
|---|---|
| Název produktu | Agila |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s Brzda kola |
| nosnost 3 km/h | 50 KG |
| Statický Nosnost | 100 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
| Celková výška | 69 mm |
| Celková šířka | 43 mm |
| Celková hmotnost | 0,2 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, střední |
|---|---|
| tvar vidlice | Široký |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| offset | 24 mm |
| Poloměr otáčení | 82 mm |
| otočné rušení | 164 mm |
| Průměr otočné kamery | 41 mm |
| Průměr závitu | 0 mm |
Kolo
| Materiál těla | Polyamid |
|---|---|
| materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
| Ložisko | Ložisko |
| Barva kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 50 mm |
| Šířka běhoun | 20 mm |
| Šířka kolo | 20 mm |
| Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Montáž
| Typ montáže | Kovaný dřík s Šestihraný krk, horní, Čtvercová deska |
|---|---|
| Délka dlahy | 0 mm, 60 mm |
| Šířka desky | 0 mm, 60 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 0 mm, 38 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 0 mm, 48 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 0 mm, 38 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 0 mm, 48 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 0 mm, 6,3 mm |
| Délka přírubový čep | 15 mm |