Agila
2475UOO050P40
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Egészségügyi bútor, Egészségügyi intézmények, Ipari fogyasztók, Professzionális bútor, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Agila |
| Termék típusa | Kerékfékes görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 50 KG |
| Statikus teherbírás | 100 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| teljes magasság | 69 mm |
| Teljes szélesség | 43 mm |
| Összsúly | 0,2 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Széles |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| ellensúlyoz | 24 mm |
| Forgatási sugár | 82 mm |
| körbeforgás | 164 mm |
| Kupola átmérője | 41 mm |
| Menet átmérője | 0 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
|---|---|
| futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Palaszürke (RAL7015) |
| Kerékátmérő | 50 mm |
| futófelület szélessége | 20 mm |
| kerék szélessége | 20 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső, Négyszögletes talplemez |
|---|---|
| Talplemez hossza | 0 mm, 60 mm |
| Talplemez szélessége | 0 mm, 60 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 0 mm, 38 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 0 mm, 48 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 0 mm, 38 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 0 mm, 48 mm |
| Lemezfurat átmérője | 0 mm, 6,3 mm |
| szár hossza | 15 mm |