Agila
2475UOO050P40
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Medicīnas iestādes, Mēbeles, Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Veselības aprūpes mēbeles |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 50 KG |
| Statiskā kravnesība | 100 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 69 mm |
| Kopējais platums | 43 mm |
| Kopējais svars | 0,2 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
|---|---|
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 24 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 82 mm |
| Grozāms savienojums | 164 mm |
| Kupola diametrs | 41 mm |
| Vītnes diametrs | 0 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetto piano |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Pelēks šīferis (RAL7015) |
| Riteņa diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 20 mm |
| Riteņa platums | 20 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Kvadrātveida plāksne, Sešstūra vītņstienis, augšējais |
|---|---|
| Plāksnes garums | 0 mm, 60 mm |
| Plāksnes platums | 0 mm, 60 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 0 mm, 38 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 0 mm, 48 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 0 mm, 38 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 0 mm, 48 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 0 mm, 6,3 mm |
| Stieņa garums | 15 mm |