Agila twin
2977DIK075P30-10,3
Основні атрибути
| Застосування | Меблі, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Agila twin |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 99 mm |
| Загальна ширина | 71 mm |
| Загальна вага | 0,87 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 31,3 mm |
| Радіус повороту | 99 mm |
| Поворотне з’єднання | 198 mm |
| Діаметр ковпачка | 65 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
|---|---|
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Пасивований блакитним |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 75 mm |
| Ширина протектора | 25 mm |
| Ширина колеса | 25 mm |
| Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 10,3 mm |