Agila twin
2977DIK075P30-10,3
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Mēbeles, Profesionāli tīrīšanas ratiņi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Agila twin |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Kravnesība pie 3 km/h | 100 KG |
| Statiskā kravnesība | 200 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 99 mm |
| Kopējais platums | 71 mm |
| Kopējais svars | 0,87 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Kronšteinis
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
|---|---|
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 31,3 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 99 mm |
| Grozāms savienojums | 198 mm |
| Kupola diametrs | 65 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Riteņa diametrs | 75 mm |
| Protektora platums | 25 mm |
| Riteņa platums | 25 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
|---|---|
| Skrūves atveres diametrs | 10,3 mm |