Agila twin
2977DIK075P30-10,3
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Agila twin |
|---|---|
| Приложения | Профессинальные клининговые тележки, Профессиональная Мебель |
| Тип продукта | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| грузоподъемность при 3 км/ч | 100 KG |
| грузоподъемность, статическая | 200 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 85 °C |
| общая высота | 99 mm |
| Общая ширина | 71 mm |
| Общий вес | 0,87 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Кронштейн
| Материал | Стальной лист, средний |
|---|---|
| форма вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| повортный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| офсет (смещение) | 31,3 mm |
| Радиус поворота | 99 mm |
| поворотное соединение | 198 mm |
| Диаметр купола | 65 mm |
Колесо
| Материал корпуса | Листовая сталь |
|---|---|
| материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Кронусный шарикоподшипник |
| Цвет колесо | Пассивированный голубым |
| протектор | Мягкий Протектор |
| Диаметр колесо | 75 mm |
| Ширина протектор | 25 mm |
| Ширина колесо | 25 mm |
| Твердость протектор (A) | 80 Береговая А |
Фитинг
| Тип фитинга | Отверстие под болт |
|---|---|
| диаметр отверстия болт | 10,3 mm |