Agila twin
2977DIK075P30-10,3
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Professzionális bútor, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Agila twin |
| Termék típusa | Totálfékes görgő |
| teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
| teljes magasság | 99 mm |
| Teljes szélesség | 71 mm |
| Összsúly | 0,87 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzivált |
| ellensúlyoz | 31,3 mm |
| Forgatási sugár | 99 mm |
| körbeforgás | 198 mm |
| Kupola átmérője | 65 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
|---|---|
| futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Kék passzivált |
| Kerékátmérő | 75 mm |
| futófelület szélessége | 25 mm |
| kerék szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Csavarfurat |
|---|---|
| Csavar furat átmérője | 10,3 mm |