Agila twin
2977DIK075P30-10,3
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Cărucioare profesionale de curățenie, Mobilier profesional |
|---|---|
| Nume produs | Agila twin |
| Tip produs | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 200 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 85 °C |
| Înălțime totală | 99 mm |
| Lățime totală | 71 mm |
| Greutate totală | 0,87 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Furca
| Material | Tablă de oțel, medie |
|---|---|
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Pasivat în albastru |
| Offset | 31,3 mm |
| Raza de pivotare | 99 mm |
| Interferență pivotantă | 198 mm |
| Diametru cupolă | 65 mm |
Roată
| Material pentru corp | Tablă de oțel |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Cauciuc solid, fără marcaj |
| Lagăr | Rulment cu bile cu con |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare moale |
| Roată | Pasivat în albastru |
| Diametru roată | 75 mm |
| Benză de rulare | 25 mm |
| Lățime roată | 25 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A |
Racord
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
|---|---|
| Diametrul găurii Șurub | 10,3 mm |