Agila twin
2977DIK075P30-10,3
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Profesionální Nábytek, Profesionální úklidové vozíky |
|---|---|
| Název produktu | Agila twin |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
| nosnost 3 km/h | 100 KG |
| Statický Nosnost | 200 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 99 mm |
| Celková šířka | 71 mm |
| Celková hmotnost | 0,87 KG |
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi |
Uchycení
| Materiál | Ocelový plech, střední |
|---|---|
| tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
| otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Barva | Pasivováno modrou |
| offset | 31,3 mm |
| Poloměr otáčení | 99 mm |
| otočné rušení | 198 mm |
| Průměr otočné kamery | 65 mm |
Kolo
| Materiál těla | Ocelový plech |
|---|---|
| materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
| Ložisko | Kuželové ložisko |
| Barva kolo | Pasivováno modrou |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 75 mm |
| Šířka běhoun | 25 mm |
| Šířka kolo | 25 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
Montáž
| Typ montáže | Díra na šroub |
|---|---|
| průměr otvoru matice | 10,3 mm |