Agila twin
2977DIK075P30-10,3
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Aplicaciones | Professional Cleaning Carts, Professional Furniture |
---|---|
Nombre del producto | Agila twin |
Tipo de producto | Swivel castor with total lock |
La capacidad de carga a 3 km/h | 100 KG |
La capacidad de carga es estática | 200 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
altura total | 99 mm |
Ancho total | 71 mm |
Peso total | 0.87 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Steel sheet, medium |
---|---|
La forma de la horquilla | Twin wheel housing |
rodamiento giratorio | Two ball races |
Color | Blue passivated |
desplazamiento | 31.3 mm |
Radio giratorio | 99 mm |
interferencia de giro | 198 mm |
Diámetro del domo | 65 mm |
Aro
Material del cuerpo | Sheet Steel |
---|---|
material de la banda de rodadura | Solid rubber, non-marking |
Cojinete | Cone ball bearing |
Color del aro | Pasivado azul |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 75 mm |
Ancho de banda de rodadura | 25 mm |
Anchura del aro | 25 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 80 Shore A |
Ajuste
Tipo de ajuste | Bolt hole |
---|---|
El diámetro del agujero del perno | 10.3 mm |