コア属性
| アプリケーション | プロフェッショナルクリーニングカート, プロフェッショナル家具 |
|---|---|
| 製品名 | Agila twin |
| 製品タイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 KG |
| 静荷重 | 200 KG |
| 温度範囲(最小) | -20 °C |
| 温度範囲(最大) | 85 °C |
| 取付高 | 99 mm |
| 全幅 | 71 mm |
| 総重量 | 0.87 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
ハウジング
| 材料 | スチール、中量系 |
|---|---|
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 31.3 mm |
| 旋回半径 | 99 mm |
| 旋回径 | 198 mm |
| ドーム径 | 65 mm |
車輪
| 本体材質 | シートスチール |
|---|---|
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| トレッド | ソフトトレッド |
| 車輪色 | 青色被膜保護 |
| 車輪径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 25 mm |
| 車輪幅 | 25 mm |
| トレッドの硬度(A) | 80 ショアA |
フィッティング
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
|---|---|
| ボルト穴径 | 10.3 mm |