Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Integral stainless
Broj porudžbine:
990030762
EAN:
4031582311389
Broj proizvoda:
7044UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral stainless predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Integral stainless predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trape profila kao sistem za montažu, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od nerđajući čelik, medijum materijala i opremljeno je precizini kuglični ležaj sistemom za okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa poliuretan, liveno gazećom površinom, dok je ležaj tipa precizini kuglični ležaj, zapečaćeno. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 183 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h odnosno 150 kg pri 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen opremi, bolnice, kao i starački domovi i domovi za negu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Постави ручицу
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Pouzdano skeniranje
Antimagnetni za sigurnosne skenere i magnetnu rezonancu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Sertifikovana provodljivost
Provodna verzija za zaštitu korisnika i električnih uređaja od elektrostatičkog pražnjenja
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje