Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj tehnički dodatak karakteriše kompaktna konstrukcija sa ukupnom masom od 0,12 kg, što omogućava lako rukovanje i instalaciju bez značajnog uticaja na ukupnu težinu sistema točka.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift
EAN
4031582322095
S4 broj materijala
199002878
Основни атрибути
Tip
pribor
Ukupna težina
0.12 kg
Naziv proizvoda
Poluga za promenu
Električni provod
nerdjajuci
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima