pribor
Adapter
Broj porudžbine:
199002041
EAN:
4031582317565
Broj proizvoda:
Adapter m. Gew. Stift
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji omogućava proširenje funkcionalnosti i poboljšanje performansi sistem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji omogućava proširenje funkcionalnosti i poboljšanje performansi sistema za transport. Ovaj tehnički komponenta ima masu od 0,1 kg, što ga čini lakim i praktičnim rešenjem koje ne utiče značajno na ukupnu težinu konstrukcije. Dizajniran je da se integriše sa postojećim točkovima, pružajući dodatne mogućnosti za optimizaciju rada transportnih sistema u industrijskim aplikacijama.
Šifre artikala
Основни атрибути
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima