pribor
Poluga za promenu
Broj porudžbine:
199004941
EAN:
4031582322101
Broj proizvoda:
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj kompaktni pribor ima masu od 0,06 kg, što ga čini lakim i praktičnim dodatkom koji ne opterećuje ukupnu konstrukciju točka niti utiče na njegovu mobilnost i manevrisanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima