pribor
Poluga za promenu
Broj porudžbine:
199008215
EAN:
4031582322118
Broj proizvoda:
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj tehnički dodatak karakteriše kompaktna konstrukcija sa ukupnom masom od 0,09 kg, što omogućava lako rukovanje i instalaciju bez značajnog povećanja ukupne težine sistema točka.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima