Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Integral stainless predstavlja okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila kao sistem za montažu, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od nerđajući čelik, medijum materijala i opremljeno je precizini kuglični ležaj sistemom za okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa poliuretan, liveno gazećom površinom, dok je ležaj tipa precizini kuglični ležaj, zapečaćeno. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina konstrukcije je 183 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h i 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg. Proizvod je namenjen za primenu u C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnice, starački domovi i domovi za negu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
7046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582311396
S4 broj materijala
990030763
Основни атрибути
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Tip
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica
Ukupna širina
62 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
183 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.11 kg
Naziv proizvoda
Integral stainless
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
96 mm
Položaj sraf
19 mm
Kućište
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
nerdjajuci čelik, medijum
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
62 mm
Otpor okretanju
230 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
115 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)
Постави ручицу
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award

special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Pouzdano skeniranje
Antimagnetni za sigurnosne skenere i magnetnu rezonancu
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji omogućava proširenje funkcionalnosti i poboljšanje performansi sistema za transport. Ovaj tehnički komponenta ima masu od 0,1 kg, što ga čini lakim i praktičnim rešenjem koje ne utiče značajno na ukupnu težinu konstrukcije. Dizajniran je da se integriše sa postojećim točkovima, pružajući dodatne mogućnosti za optimizaciju rada transportnih sistema u industrijskim aplikacijama.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj tehnički dodatak karakteriše kompaktna konstrukcija sa ukupnom masom od 0,12 kg, što omogućava lako rukovanje i instalaciju bez značajnog uticaja na ukupnu težinu sistema točka.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj kompaktni pribor ima masu od 0,06 kg, što ga čini lakim i praktičnim dodatkom koji ne opterećuje ukupnu konstrukciju točka niti utiče na njegovu mobilnost i manevrisanje.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Pribor predstavlja specijalizovani pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljšava performanse točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj tehnički dodatak karakteriše kompaktna konstrukcija sa ukupnom masom od 0,09 kg, što omogućava lako rukovanje i instalaciju bez značajnog povećanja ukupne težine sistema točka.

pribor
Čaura ležaja
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Pribor za točak predstavlja specijalizovanu komponentu namenjenu dopuni i poboljšanju funkcionalnosti točkova u industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj tehnički dodatak karakteriše kompaktna konstrukcija sa masom od 0,04 kg, što omogućava laku instalaciju bez značajnog uticaja na ukupnu težinu sistema. Pribor je projektovan da pruži dodatnu funkcionalnost ili zaštitu osnovnom točku, čime se povećava efikasnost i produžava radni vek celokupnog sklopa.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing predstavlja pribor za točak koji se koristi za smanjenje čaure kvadratnog oblika, omogućavajući precizno prilagođavanje i montažu komponenti. Ovaj tehnički element ima prečnik zavrtnja od 28 mm, što obezbeđuje stabilno i pouzdano povezivanje sa odgovarajućim delovima sistema. Sa masom od 0,05 kg, bushing je lagan i praktičan za rukovanje tokom instalacije, a istovremeno pruža potrebnu čvrstoću i trajnost u radu.

pribor
Profilna šipka
Profilstahl 6kt-11x1000

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran da proširuje funkcionalnost i poboljša performanse osnovnog točka u različitim industrijskim i komercijalnim primenama. Ovaj pribor omogućava lakše rukovanje, povećanu stabilnost i prilagođavanje specifičnim zahtevima radnog okruženja, čineći ga nezamenjivim delom sistema za transport i pokretanje tereta u skladištima, fabrikama i drugim objektima.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing predstavlja pribor za točak koji se koristi za smanjenje čaure kvadratnog oblika, omogućavajući precizno prilagođavanje i stabilno funkcionisanje točka u različitim aplikacijama. Ovaj tehnički element ima dijametar zavrtnja od 28 mm, što obezbeđuje pouzdanu vezu i optimalnu distribuciju opterećenja. Sa masom od 0,04 kg, bushing je kompaktan i lagan, što olakšava instalaciju i ne utiče značajno na ukupnu težinu sistema točka.

Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Integral stainless
7044UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral stainless predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trape profila kao sistem za montažu, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od nerđajući čelik, medijum materijala i opremljeno je precizini kuglični ležaj sistemom za okretanje. Točak se sastoji od poliamid tela sa poliuretan, liveno gazećom površinom, dok je ležaj tipa precizini kuglični ležaj, zapečaćeno. Prečnik točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 183 mm. Dinamička nosivost je 150 kg pri brzini od 3 km/h odnosno 150 kg pri 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 450 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen opremi, bolnice, kao i starački domovi i domovi za negu.

150 mm
Srednje opterećenje
183 mm
150 mm
Srednje opterećenje
183 mm