Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 150 mm
Agila care
Broj porudžbine:
990061545
EAN:
4031582358179
Broj proizvoda:
2474XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen pouzdanom oslanjanju i kretanju medicinskih...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen pouzdanom oslanjanju i kretanju medicinskih kreveta i sličnih uređaja u zdravstvenim ustanovama. Fiksiranje na nosač obezbeđuje stablo sa bregastim rupama za trake profila, izvedeno u kratkoj verziji, što omogućava brzu montažu i stabilan prenos opterećenja na konstrukciju. Kućište je opremljeno sklopom sa dve lopte, koji omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose, a izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine, čime se obezbeđuje mehanička otpornost i dugotrajna upotrebljivost. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj za ravnomerno i tiho kretanje, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, električno provodljivog materijala, koji obezbeđuje dobru prionljivost i odvođenje statičkog elektriciteta. Telo točka izrađeno je od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm, što omogućava uklapanje u postojeće konstrukcije. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg, pri čemu je neophodno poštovati navedene granične vrednosti. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, bolnice, staračke domove i domove za negu.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge