Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Agila care
Broj porudžbine:
990063721
EAN:
4031582358209
Broj proizvoda:
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za sisteme medicinske opreme i nameštaja za negu. Montažn...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za sisteme medicinske opreme i nameštaja za negu. Montažni element je stablo sa bregastim rupama za trake profila, kratka verzija, koje omogućava pouzdano pričvršćivanje u okvir uređaja. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lista, srednjeg, a okretanje omogućava ležaj sa dve lopte, što obezbeđuje glatko kretanje u svim pravcima. Točak prečnika 150 mm opremljen je precizinim kugličnim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od poliuretana, liveno, električno provodljivog materijala, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, bolnice, staračke domove i domove za negu.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge