Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Integral je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskoj opremi i bolničkim uređajima. Točak koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila kao tip montažnog elementa, pri čemu proizvodač bolničkog kreveta mora da osigura da su kreveti za pranje zapečaćeni u oblasti za montažu. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine i opremljeno je preciznim kuglicnim ležajem za rotaciju, što omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima dijametar od 150 mm i izrađen je od polietilena sa električnom provodljivošću, sa treadom od polietilena, livenog i električno provodljivog materijala. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti, što čini točak pogodnim za upotrebu u elektrosenzitivnim okruženjima. Ukupna visina proizvoda iznosi 183 mm. Kapacitet opterećenja točka je 450 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Integral točak je namenjen za primenu na anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI uređajima, rendgenskim aparatima, bolničkim krevetima za negu, dijaliznim kolima, bolničkim krevetima, nosilima, ultrazvučnim aparatima i u staračkim domovima i domovima za negu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2044XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582340921
S4 broj materijala
990030606
Osnovni atributi
Sertifikacija
Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd
Emisija CO2 (obuhvat 3)
6.36
Tip
Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica
Ukupna širina
62 mm
Nosivost na 3 km/h
150 kg
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
450 kg
Sveukupna visina
183 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.02 kg
Naziv proizvoda
Integral
Standard
EN12531 - Bolnički stolovi
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
4
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.
Tip uklapanja
stablo sa bregasta rupa za trake profila
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
96 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
62 mm
Otpor okretanju
230 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
115 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
91 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid električna provodljivost
materijal omotaca
Poliuretan, liveno, električno provodljiv
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Integrisani threadguard
Boja omotac
Slatko siva (sličan RAL7015)
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, zapecaceno
Boja Tocak
Slat siva (RAL7015)
set rucki
Savet
Kreveti za pranje moraju biti zapecaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta.

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn

Red Dot Dizajn Award

Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapter je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima, dizajniran sa preciznošću kako bi zadovoljio zahteve industrijske primene. Ovaj adapter ima masu od 0,1 kg, što ga čini laganim i pogodnim za montažu na različite tipove točkova bez dodatnog opterećenja sistema. Konstruisan je sa visokim standardima kvalitete kako bi osigurao pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Adapter omogućava fleksibilnu konekciju i kompatibilnost sa različitim konfiguracijama točkova, čineći ga neophodnim komponentom za optimizaciju performansi mobilnih sistema.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa ciljem da omogući brzu i efikasnu promenu položaja ili orijentacije kastora tokom održavanja i servisiranja. Ovaj pribor ima masu od 0,12 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje tokom svakodnevne upotrebe. Poluga je izrađena od otpornih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u industrijskim okruženjima. Njena ergonomska konstrukcija omogućava precizno pozicioniranje kastora bez dodatnog napora, čime se povećava sigurnost rada i smanjuje rizik od oštećenja opreme. Ovaj pribor je neophodan dodatak za sve koji rade sa kastorama i trebaju brz pristup mehanizmima za promenu.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za jednostavnu i efikasnu manipulaciju točkovima na kolima i nosačima. Ovaj praktičan alat omogućava brzo i sigurno otpuštanje i pričvršćivanje točkova bez potrebe za dodatnom opremom. Poluga je konstruisana sa preciznom geometrijom koja osigurava optimalnu mehaničku prednost pri primeni sile. Težina pribora od 0,06 kg čini ga lako prenosivim i pogodnim za čuvanje u vozilima ili radionicama. Materijal je odabran da izdržava česte upotrebe i različite uslove rada. Dimenzije i oblik su optimizovani za ergonomsku upotrebu i sigurnost operatora. Poluga za promenu predstavlja neophodan pribor za sve koji se bave održavanjem i servisiranjem točkova.

pribor
Poluga za promenu
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Poluga za promenu je pribor namenjen za kastore koji omogućava brzu i efikasnu promenu položaja ili orijentacije kastora tokom održavanja i servisiranja. Ovaj pribor je izrađen sa preciznošću kako bi se osigurala pouzdana funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim okruženjima. Masa pribora iznosi 0,09 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje tokom svakodnevne upotrebe. Poluga je dizajnirana da se lako montira na standardne kastore i kompatibilna je sa različitim tipovima i veličinama. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ovaj pribor pruža sigurnost i stabilnost pri manipulaciji kastorima. Preporučuje se za profesionalnu upotrebu u magacinima, proizvodnim pogonima i drugim komercijalnim prostorima gde se kastori redovno koriste i održavaju.

pribor
Čaura ležaja
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Čaura ležaja je pribor namenjen za upotrebu sa točkovima i predstavlja esencijalni komponenti sistem za kretanje. Ovaj pribor ima masu od 0,04 kg, što ga čini laganim i lako prenosivim. Čaura ležaja je dizajnirana sa preciznom inženjerskom preciznošću kako bi se osigurala optimalna funkcionalnost i dugotrajnost u industrijskim i komercijalnim primjenama. Materijal i konstrukcija omogućavaju pouzdanu upotrebu u različitim okruženjima, dok minimalna težina doprinosi efikasnosti sistema. Ovaj pribor se koristi za poboljšanje performansi točkova i osiguravanje glatkog rada mehanizma.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Profilna šipka
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilna šipka je pribor namenjen za kastore koji omogućava precizno vođenje i stabilizaciju kretanja. Ovaj tehnički pribor izrađen je od visokokvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Profilna šipka se montira na kastore kako bi se sprečilo bočno klizanje i osigurala pravilna putanja kretanja. Njena specijalizirana konstrukcija čini je idealnom za primene gde je potrebna preciznost i kontrola, posebno u transportnim sistemima i proizvodnim linijama. Instalacija je jednostavna i kompatibilna sa standardnim kastorima različitih dimenzija.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Integral
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Integral je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u zdravstvenim ustanovama. Montažni deo predstavlja stablo sa bregastim rupama za trake profila, a kreveti za pranje moraju biti zapečaćeni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, zapečaćen, dok je gazeća površina izrađena od liveno poliuretana koji je električno provodljiv, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 183 mm. Statička nosivost iznosi 450 kg, dok dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h.

150 mm
183 mm
150 kg
150 mm
183 mm
150 kg