Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 150 mm
Integral
Broj porudžbine:
990030608
EAN:
4031582341454
Broj proizvoda:
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u zdravstvenim ustanovama. Montažni deo predsta...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Integral je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za upotrebu u zdravstvenim ustanovama. Montažni deo predstavlja stablo sa bregastim rupama za trake profila, a kreveti za pranje moraju biti zapečaćeni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak prečnika 150 mm ima precizni kuglični ležaj, zapečaćen, dok je gazeća površina izrađena od liveno poliuretana koji je električno provodljiv, a telo točka od poliamida sa električnom provodljivošću. Ukupna visina proizvoda iznosi 183 mm. Statička nosivost iznosi 450 kg, dok dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija