Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 125 mm
Integral
Broj porudžbine:
990030882
EAN:
4031582340808
Broj proizvoda:
2044XSX125R36-32S30 D 9002 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral je okretni točak tipa sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za primenu u medicinskim i negovateljski...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Integral je okretni točak tipa sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen za primenu u medicinskim i negovateljskim uređajima. Stablo točka je tipa sa bregastim rupama za trake profila, kratke verzije, što omogućava jednostavnu montažu i pouzdan prenos opterećenja. Kreveti za pranje moraju biti zapečaćeno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lista, srednjeg, i opremljeno je precizinim kugličnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima prečnik 125 mm, a gazeća površina izrađena je od poliuretana, liveno, električno provodljivog materijala, dok je telo točka izrađeno od poliamida sa električnom provodljivošću. Točak je opremljen precizinim kugličnim ležajem, zapečaćenim. Ukupna visina točka iznosi 158 mm. Statičko opterećenje iznosi 450 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 150 kg po točku pri brzini od 4 km/h, odnosno 150 kg pri brzini od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija