Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 125 mm
Integral
Broj porudžbine:
990030878
EAN:
4031582341270
Broj proizvoda:
2046XSX125R36-32S30 D 9002 W
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Nagrađeni dizajn
Integral je okretni točak sa centralnim sistemom kočenja, odnosno potpunom kočnicom. Stablo za montažu je tipa sa bregastim rupa...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Integral je okretni točak sa centralnim sistemom kočenja, odnosno potpunom kočnicom. Stablo za montažu je tipa sa bregastim rupama za trake profila, kratka verzija, a kreveti za pranje moraju biti zapečaćeni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine, a okretni deo oslonjen je na precizni kuglični ležaj. Točak prečnika 125 mm ima zapečaćen precizni kuglični ležaj, gazeću površinu od liveno poliuretana i telo od poliamida, pri čemu su gazeća površina i telo električno provodljivi. Ukupna visina iznosi 158 mm. Statičko opterećenje je 450 kg, a dinamičko 150 kg pri brzini od 4 km/h i 150 kg pri brzini od 3 km/h. Namena: anesteziološka kolica, C-lukovi, CT skeneri, MRI, rendgen, bolnički kreveti, dijalizna kolica, nosila i ultrazvučni aparati.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Red Dot Dizajn Award
Red Dot Dizajn Award
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
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
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
Zaštitni zaptivač
Točkovi sa zaptivenim ležajevima za zaštitu od prskanja vode i prljavštine
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
Individualni poklopac
Oblik poklopca kućišta može se prilagoditi
Sertifikovana bezbednost
Standard performansi sertifikovan od strane TÜV Süd
Udobna upravljivost
Veliki točkovi i elastične glavčine omogućavaju lako savladavanje prepreka
Višestepena funkcija prebacivanja
Do tri pozicije blokade: blokada pravca, totalna blokada ili slobodno kretanje
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Izuzetno snažna konstrukcija
Izuzetno robusna konstrukcija