Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 100 mm
Agila care
EAN:
4031582341799
Broj proizvoda:
2474YGO100R26-28S45 4xM8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen upotrebi na bolničkim krevetima za negu, u ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okretni točak sa centralnom, totalnom ili usmerenom kočnicom, namenjen upotrebi na bolničkim krevetima za negu, u bolnicama i u staračkim domovima i domovima za negu. Držač (stablo) točka izrađen je sa bregastom rupom za trake profila, što omogućava pouzdano učvršćivanje na nosaču i jednostavnu montažu na konstrukciju. Kućište točka izrađeno je od čeličnog lima srednje debljine i u njemu je ugrađen okretni ležaj sa dve lopte, koji obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj, a gazeća površina je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se odvodi statički elektricitet. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statičko opterećenje točka iznosi 160 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 80 kg.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge