Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
Broj proizvoda:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care predstavlja okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, bolnicama ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care predstavlja okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, bolnicama i staračkim domovima i domovima za negu. Držač (fitting) je izveden kao stablo sa bregastom rupom za trake profila, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosač sa odgovarajućim profilom. Kućište (housing) je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine, a okretni ležaj je konstruisan kao dve lopte, što obezbeđuje glatko i stabilno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 100 mm ima klizni ležaj, a gazeći sloj je izrađen od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, što doprinosi odvođenju statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 138 mm, što je važno pri projektovanju prostora i visine ležišta. Statičko nosivo opterećenje iznosi 160 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 80 kg pri brzini kretanja od 3 km/h, pa točak treba koristiti u skladu sa ovim vrednostima radi pouzdanog i bezbednog rada.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge