Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 100 mm
Agila care
Broj porudžbine:
900000608
EAN:
4031582556094
Broj proizvoda:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskim i zdravstvenim ustanov...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica namenjen za primenu u medicinskim i zdravstvenim ustanovama. Točak je opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste mobilne opreme. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine sa dve lopte u svivnom ležaju, što osigurava stabilnost i dugotrajnost konstrukcije. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od poliuretana, livenog i električki provodljivog materijala, što ga čini pogodnim za upotrebu u okruženjima gde je elektrostatička zaštita kritična. Telo točka je od poliamida sa svojstvom električne provodljivosti. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i tiho kretanje. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Kapacitet opterećenja točka je 200 kg u statičkom stanju, dok je dinamički kapacitet opterećenja 100 kg pri brzini od 3 km/h. Agila care točak je idealno rešenje za bolničke krevete za negu, bolnice, staračke domove i domove za negu gde se zahtevaju pouzdanost, sigurnost i preciznost u kretanju medicinske opreme.
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge