Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358117
Broj proizvoda:
2476XSP100R26-28S45 4xM8
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za medicinsku primenu. Stablo sa bregastim rupama za trak...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okretni točak sa centralnom, potpunom kočnicom, namenjen za medicinsku primenu. Stablo sa bregastim rupama za trake profila omogućava pouzdano pričvršćivanje na okvir, dok kućište sa obrtnim ležajem sadrži dve lopte koje obezbeđuju stabilno i glatko zakretanje. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednjeg. Točak prečnika 100 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, a gazeća površina je od poliuretana, liveno, električno provodljivog. Telo točka izrađeno je od poliamida sa električnom provodljivošću, što omogućava odvođenje statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statičko opterećenje je 200 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Točak je namenjen za bolničke krevete za negu, bolnice, staračke domove i domove za negu.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge