Okreni Tocak sa centralnom, totalnom ili usmerena kocnica 100 mm
Agila care
Broj porudžbine:
990006454
EAN:
4031582301625
Broj proizvoda:
2474PJP100R26-28S45 D
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake pr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care predstavlja okreni točak sa centralnom, totalnom ili usmerena kočnica, opremljen stablom sa bregasta rupa za trake profila kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom ležaja koji koristi dve lopte za obrtanje. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok se rotacija ostvaruje preko preciznog kugličnog ležaja. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visota konstrukcije je 138 mm. Dinamički nosivost točka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, gde su potrebni pouzdani i tihi točkovi sa visokom nosivošću.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge