Okreni Tocak sa centralnim , potpuna kocnica 100 mm
Agila care
Broj porudžbine:
990006453
EAN:
4031582301793
Broj proizvoda:
2476PJP100R26-28S45 D
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Sterilno čišćenje
Agila care je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila kao sistem za mo...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila care je okreni točak sa centralnim, potpuna kočnica koji koristi stablo sa bregasta rupa za trake profila kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretnog ležaja koji koristi dve lopte za glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom, opremljen precizini kuglični ležaj sistemom za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 138 mm. Dinamički nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, sa statičkim nosivošću od 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolnički kreveti za negu, bolnice, te starački domovi i domovi za negu, gde su potrebne pouzdane i tihe mobilne komponente.
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
Sterilno čišćenje
Točkovi za parnu sterilizaciju u autoklavima korišćenim u sterilnim prostorima
Korisnički prijateljska centralna brava
Istovremeno blokiranje više od jednog točka pomoću centralne poluge