- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по типу подшипника
-
Роликовый подшипник
Колеса с роликовыми подшипниками
Колесо 125 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полипропилена и протектором из литой резины, черная. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 37 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность 200 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 34,9 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44,4 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм, обеспечивает динамическую грузоподъемность 300 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 600 кг, предназначено для использования в промышленных роликовых опорах и тележках.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, черными, вулканизированными. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами, черными, вулканизированными. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оборудовано роликовым (игольчатым) подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 500 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech для роликовой опоры изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала, оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 36 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech для роликовой опоры изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала, оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech для роликовой опоры изготовлено из полиамида с протектором из идентичного корпусу материала, оснащено роликовым (игольчатым) подшипником. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина протектора 40 мм, длина ступицы 48,4 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов вулканизированными, обеспечивающими плавное движение по различным поверхностям. Диаметр колеса составляет 125 мм при ширине протектора 40 мм, длина ступицы 44,2 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Роликовый игольчатый подшипник гарантирует надежную работу при динамической нагрузке до 250 кг при скорости 4 км/ч и статической нагрузке до 500 кг.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent представляет собой высокотехнологичное колесо для роликовых опор диаметром 100 мм с шириной протектора 36 мм и длиной ступицы 44 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие выполнено из гибридного материала с демпфированием, протектор изготовлен из полиамида, а в конструкции применен роликовый игольчатый подшипник. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 320 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 12 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 100 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 100 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 300 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 400 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 32 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 400 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 38 мм и длину ступицы 44 мм, с диаметром отверстия под ось 12 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, установлен роликовый игольчатый подшипник из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 600 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 300 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 300 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, оснащенное отверстием для оси диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, а в конструкции используется роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Колесо обладает динамической грузоподъемностью 250 кг при скорости движения 4 км/ч и статической нагрузочной способностью до 500 кг.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 160 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 58 мм, оснащено роликовым игольчатым подшипником с диаметром отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 700 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 410 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech для роликовой опоры имеет диаметр 250 мм и ширину протектора 60 мм, длина ступицы составляет 74 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины черного цвета, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 295 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 590 кг, что обеспечивает надежную работу в промышленных условиях.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech представляет собой высококачественное колесо для роликов с диаметром 200 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, протектор выполнен из литой резины без следов, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 410 кг, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Maxtech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного полиуретана, имеет диаметр 125 мм, ширину протектора 40 мм и длину ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали и обеспечивает динамическую грузоподъемность 300 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 600 кг.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 125 мм, шириной протектора 36 мм и длиной ступицы 44 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие выполнено из демпфирующего гибридного материала с протектором из полиамида и роликовым игольчатым подшипником. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг, что делает его идеальным для промышленного применения в условиях повышенных требований к бесшумности и надежности.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества колес с роликовым подшипником
Роликовые подшипники являются основным элементом семейства подшипников качения и основой систем мобильности. В отличие от подшипников скольжения, в которых используется скользящий контакт, в них используются цилиндрические ролики, перемещающиеся между внутренним и внешним кольцами. Этот контакт качения снижает трение, обеспечивая более плавное движение и снижая усилие отрыва под нагрузкой. Благодаря сравнительно небольшой высоте конструкции они сочетают компактную конструкцию с впечатляющей грузоподъемностью. Колеса на роликовых подшипниках TENTE обладают рядом преимуществ:
Низкое сопротивление качению — линейный контакт цилиндрических роликов сводит к минимуму трение между кольцами, поэтому тяжелые грузы начинают перемещаться с меньшим усилием и сохраняют импульс при меньшем количестве пиков толчков и тяги. Это обеспечивает энергоэффективную работу и снижает нагрузку на пользователей.
Высокая грузоподъемность — роликовые подшипники распределяют усилия между несколькими роликами, обеспечивая надежную радиальную опору без чрезмерной деформации. Это означает, что колеса на роликовых подшипниках надежно выдерживают большие нагрузки, что идеально подходит для низкоскоростных перевозок, где грузоподъемность и устойчивость превыше всего.
Высокий срок службы, низкие эксплуатационные расходы — смазанные на заводе подшипниковые узлы работают бесперебойно в течение длительного времени в нормальных условиях. Благодаря соответствующим вариантам уплотнения и повторной смазки колеса с роликовыми подшипниками сохраняют стабильную производительность и сокращают количество незапланированных работ по техническому обслуживанию.
Компактная высота установки — по сравнению с другими типами подшипников качения конструкции роликовых подшипников позволяют обеспечить меньшую высоту встраивания, что позволяет сохранить компактность профилей оборудования. Вы получаете стабильность и прочность без ущерба для зазора или общих конструктивных ограничений.
Типы роликовых подшипниковых колес
Роликоподшипниковые колеса имеют различные конструкции, каждая из которых оптимизирована для конкретных условий эксплуатации и приоритетов производительности. В TENTE мы производим колеса с роликовыми подшипниками из различных материалов и уровней твердости протектора. В нашем ассортименте также есть колеса с демпфированными или нержавеющими роликоподшипниками. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов роликоподшипниковых колес и их преимущества:
Колеса из цельной резины с роликовыми подшипниками
Для низкоскоростных перевозок, требующих амортизации и ухода за полом, прочные резиновые колеса с роликовыми подшипниками обеспечивают совместимый протектор и легкое качение под нагрузкой. Наша серия TENTE PVR сочетает в себе центр колеса из полипропилена и прочный резиновый протектор со встроенным роликовым подшипником, которые предлагаются для колес различных диаметров до 250 мм. Такая конструкция колес помогает снизить затраты на запуск и сгладить вибрацию на твердых полах.
Полиуретановые колеса с роликовыми подшипниками
Когда приоритетом являются эффективность и износостойкость, полиуретановые колеса с роликовыми подшипниками являются хорошим выбором. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UAR. В них используется полиамидный колесный центр с полиуретановым протектором и роликовым подшипником, охватывающий популярные размеры от 80 до 200 мм. Для использования во влажной или влажной среде в близкой серии UAD используются роликоподшипники из нержавеющей стали, позволяющие часто мыть и обеспечивать коррозионную стойкость, сохраняя при этом то же семейство протекторов и диапазон размеров полиуретановых протекторов.
Полиамидные колеса с роликовым подшипником
Полиамидные колеса с роликовыми подшипниками обеспечивают максимальную жесткость и компактную высоту конструкции, обеспечивая высокую плотность нагрузки и простоту обслуживания. В нашем ассортименте серия колес UOR является ярким примером. UOR — это цельное полиамидное колесо, оснащенное роликовым подшипником, диаметром колес от 80 мм до 200 мм и широким выбором вариантов ступицы/оси. Эти колеса — надежный выбор в тех случаях, когда требуется точный и жесткий ход, а также отсутствие необходимости в бесшумной эксплуатации и максимальной амортизации ударов.
Области применения колес с роликовыми подшипниками
Роликоподшипниковые колеса лучше всего подходят для оборудования и механизмов, работающих на низких скоростях движения (около 4 км/ч). Они обеспечивают плавное качение без особых усилий при больших нагрузках, но не предназначены для использования на высоких скоростях. Это делает их идеальными для тяжелого транспортного оборудования, производственных и платформенных тележек, а также профессиональных уборочных тележек, где стабильность, грузоподъемность и простота в обращении важнее быстрой маневренности. Они также широко используются в розничной торговле и логистике (например, в рулонных клетках, витринах и тележках для покупок), где важны компактная конструкция, высокая грузоподъемность и низкое сопротивление качению.