Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастеров, предназначенное для использования в условиях повышенных нагрузок. Колесо имеет диаметр 125 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 32 мм, изготовленной из полиуретана инъекционного типа, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость. Корпус колеса выполнен из полиамида, что гарантирует надежность и долговечность конструкции. Ступица имеет длину 44 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его идеальным решением для промышленного оборудования и мобильных платформ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322767
S4 Materialnummer
199034191
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,31 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Береговая А
Härte der Lauffläche (D)
42 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид
Material der Lauffläche
Полиуретан, Инжекционный
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Lager
Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь
Radfarbe
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции