Колесо 100 mm
Maxtech
Номер заказа:
199034134
EAN:
4031582322750
Номер продукта:
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для применения в условиях повышенны...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Maxtech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для применения в условиях повышенных нагрузок. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки при движении. Ступица колеса имеет длину 44 мм с диаметром отверстия оси 12 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из полиамида, обладающего высокой прочностью и износостойкостью, а беговая дорожка выполнена из инъекционного полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и долговечность. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и устойчивость к коррозии. Грузоподъемность колеса составляет 300 кг в статическом режиме и 150 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции