Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Zeta
Номер заказа:
990838071
EAN:
4031582337594
Номер продукта:
4687ITP160P63 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Zeta — поворотная колесная опора с общим тормозом для промышленного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пласт...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Zeta — поворотная колесная опора с общим тормозом для промышленного оборудования. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, обеспечивающей надёжное соединение опоры с несущей конструкцией. Корпус поворотного узла изготовлен из очень тяжелого стального листа и оснащён двумя гонками мяча из усиленной или нержавеющей стали, что обеспечивает жёсткость и устойчивость вращения. Колесо диаметром 160 мм установлено на прецизионном шариковом подшипнике, протектор выполнен из литого полиуретана, а обод изготовлен из алюминия, что снижает массу при сохранении прочности. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъёмность равна 1100 кг, динамическая грузоподъёмность составляет 440 кг при скорости 6 км/ч и 550 кг при скорости 4 км/ч. Изделие применяется в авиакосмической промышленности, на оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании.
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников