Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Zeta
Номер заказа:
990838060
EAN:
4031582337631
Номер продукта:
4681ITP160P63 soft cv
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta применяется в авиакосмической промышленности, в оборудовании для аэропорто...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с тормозом направления Zeta применяется в авиакосмической промышленности, в оборудовании для аэропортов, в автомобильной промышленности OEM, в производственных и платформенных тележках, а также в транспортном оборудовании. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает установку опоры на несущую конструкцию. Корпус включает поворотный подшипник типа «две гонки мяча», выполненный из усиленной или нержавеющей стали, и изготовлен из стального листа особо тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, протектор выполнен из полиуретана, литого, а корпус колеса изготовлен из алюминия. Общая высота опоры составляет 200 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 1100 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 440 кг при скорости 6 км/ч и 550 кг при скорости 4 км/ч.
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Быстрое техническое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и оснащены пресс-масленкой для легкого обслуживания
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников