Металлические колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1320 кг при скорости 4 км/ч и 1200 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 2640 кг. Данная колесная опора предназначена для применения в условиях высоких нагрузок и обеспечивает надежную работу промышленного оборудования благодаря прочной конструкции и качественным материалам.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 250 mm
Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1200 кг при скорости 4 км/ч или 1000 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 160 mm
Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1020 кг при скорости 4 км/ч или 850 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2040 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 150 mm
Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида тяжелого типа, протектор идентичен корпусу колеса, установлен на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1920 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 250 mm
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 250 мм. Общая высота конструкции равна 305 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 2040 кг при скорости движения 4 км/ч или 1700 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 4080 кг. Данная колесная опора предназначена для применения в условиях высоких нагрузок и обеспечивает надежную работу промышленного оборудования благодаря прочной конструкции и качественным материалам.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 300 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет чугунный корпус с протектором из литая резина, черная и оборудовано прецисионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 300 мм, общая высота конструкции 355 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 960 кг при скорости 4 км/ч и 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1920 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 80 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 80 мм имеет стальной железный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1200 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецисионный шариковый подшипник, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1920 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамид, тяжелый, протектор идентично корпусу колесо и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч и 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1680 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1020 кг при скорости 4 км/ч или 850 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 2040 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 250 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 250 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 305 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1200 кг при скорости 4 км/ч или 1000 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 2400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 300 mm
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2400 кг при скорости движения 4 км/ч или 2000 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 4800 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из сверхтяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1200 кг при скорости 3 км/ч, 1200 кг при 4 км/ч и 1000 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - 2000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 300 mm
Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 300 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 355 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 2400 кг при скорости 4 км/ч или 2000 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 4800 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры 200 mm
Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 720 кг при скорости 4 км/ч или 600 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1200 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 80 мм имеет стальной железный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 100 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Статическая грузоподъемность достигает 900 кг, динамическая нагрузка составляет 540 кг при скорости 4 км/ч или 450 кг при скорости 6 км/ч. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионный шарикоподшипник. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 660 кг при скорости 4 км/ч или 550 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1100 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из стали и железа с литым полиуретановым протектором, установленным на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 500 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1000 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.
Фиксированное Колесная опора 150 mm
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 960 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, оборудования аэропортов, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, тяжелых AGV-систем.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет чугунный корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 205 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости 4 км/ч или 750 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1500 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, оборудования аэропортов, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, тяжелых AGV-систем.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из тяжелого полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и прецизионный шарикоподшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 170 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 840 кг при скорости 4 км/ч и 700 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества металлических колесиков
Металлические колесики рассчитаны на прочность, долговечность и надежность даже в самых сложных условиях. Разработанные, чтобы выдерживать большие нагрузки, удары и суровые условия окружающей среды, они обычно используются в промышленных, коммерческих и институциональных приложениях. Благодаря различным размерам, материалам колес и вариантам крепления они могут быть адаптированы для удовлетворения самых разных потребностей.
Металлические ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность — благодаря прочной конструкции металлические ролики идеально подходят для транспортировки тяжелых грузов без ущерба для устойчивости. Их прочная конструкция позволяет им выдерживать большие нагрузки в течение длительного времени использования.
Исключительная долговечность — эти ролики, изготовленные из стали или других прочных металлов, обладают отличной устойчивостью к износу, истиранию и использованию в тяжелых условиях эксплуатации. Это делает их надежным решением для суровых рабочих условий.
Термостойкость и ударопрочность — Металлические колесики могут надежно работать как в жарких, так и в холодных условиях и менее подвержены повреждениям в результате ударов, что делает их пригодными для использования в сложных промышленных условиях.
Универсальная совместимость — металлические ролики в сочетании с полиуретановыми, полиамидными или резиновыми колесами подходят для различных типов полов и областей применения. Они доступны в фиксированных, поворотных, нержавеющих, термостойких и тормозных конструкциях для удовлетворения различных потребностей в мобильности.
Типы металлических колесиков
Металлические колесики доступны в различных прочных конструкциях, отвечающих индивидуальным требованиям сложных условий эксплуатации. Каждый тип спроектирован так, чтобы обеспечить определенные преимущества — от исключительной несущей способности и коррозионной стойкости до усиленных конструкций для тяжелых условий эксплуатации. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов металлических роликов и их основные преимущества:
Сверхмощные металлические ролики
Сверхпрочные металлические ролики спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки и сложные условия эксплуатации. Как правило, они изготавливаются из прочной стали с усиленными корпусами, что обеспечивает превосходную грузоподъемность и долговечность в тяжелых промышленных условиях. Эти ролики, обычно используемые на тяжелых транспортных тележках, автоматизированных транспортных средствах, тяжелом машинном оборудовании и многом другом, обеспечивают бескомпромиссную прочность и производительность. Наши прочные металлические ролики для тяжелых условий эксплуатации — TENTE Omikron twin — могут легко выдерживать нагрузку до 15 000 кг, а в индивидуальных версиях — до 30 000 кг. Однако другие наши сверхпрочные металлические ролики, такие как Delta, Zeta или Kappa, также могут перевозить грузы весом до 750 кг, 800 кг или 3000 кг.
Колесики из нержавеющей стали
Колесики из нержавеющей стали предназначены для сред, требующих как коррозионной стойкости, так и гигиены. Они идеально подходят для использования в пищевой промышленности, медицине и фармацевтике. Они отличаются удобством стирки, длительным сроком службы и надежностью во влажных или химических условиях. Колесики из нержавеющей стали доступны в различных конфигурациях для удовлетворения индивидуальных требований широкого спектра применений, например, в качестве роликов для тяжелых условий эксплуатации, жаропрочных роликов или роликов из нержавеющей стали с тормозами.
Стальные ролики, пассивированные цинком
Оцинкованные стальные ролики обеспечивают надежный баланс между прочностью и защитой от коррозии. Цинковое покрытие обеспечивает базовую устойчивость к влаге и износу в окружающей среде, поэтому эти ролики отлично подходят для промышленных и коммерческих применений общего назначения, таких как транспортные тележки, рабочие столы, шкафы для инструментов и многое другое.
Области применения металлических роликов
Металлические колесики являются основой приложений, требующих прочности, стабильности и надежности. Их прочная конструкция делает их незаменимыми в промышленных, логистических и коммерческих условиях, где необходимы частое перемещение и высокая грузоподъемность. В промышленных условиях они обычно используются на транспортных тележках, тележках для инструментов и рабочих столах, обеспечивая плавное перемещение при больших нагрузках и обеспечивая долговечность и долговечность. В логистике и складировании металлические ролики поддерживают тележки для поддонов, рулонные контейнеры и системы AGV, обеспечивая эффективную транспортировку товаров и надежную работу при непрерывном использовании. В розничной торговле и в коммерческих целях они используются на тележках для покупок, витринах и клетках для рулонов, где для обеспечения гибкой компоновки и ежедневной эксплуатации требуются мобильность, прочность и простота маневрирования. Независимо от условий окружающей среды металлические ролики обеспечивают надежное мобильное решение для применений, сочетающих высокие требования к нагрузкам и длительный срок службы.