Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора Kappa с общим тормозом и концевиком колесной опоры оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
9682ITP200P63 flat kick pedal
EAN
4031582445329
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз, Концевик колесной опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч
800 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
640 kg
Грузоподъемность статическая
1600 kg
Общая высота
245 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Название продукта
Kappa
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
135 mm
Ширина пластины
110 mm
Housing
Форма Вилы
Широкая, Усиленный
Материал
Чугун или кованый чугун, тяжелый
Повортный узел
Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Поворотное соединение
366 mm
Офсет (Смещение)
59 mm
Радиус поворота
183 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Алюминий
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Ширина Протектор
50 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Защита для ног
Foot Protection Ø200

Принадлежность "Аксессуар" представляет собой специализированный компонент, предназначенный для использования с колесными опорами различных типов. Данное изделие обеспечивает дополнительную функциональность и улучшает эксплуатационные характеристики колесных механизмов в промышленных и коммерческих применениях. Масса принадлежности составляет 0,75 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса для эффективной работы колесной опоры.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Kappa
9680ITP200P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, аэропортового оборудования, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, тяжелых AGV-систем.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Kappa
9688ITP200P63 CL67

Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод с литым полиуретановым протектором и прецизионный шарикоподшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Kappa
9681ITP200P63 CL67

Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий корпус с полиуретан, литой протектором и прецисионый шариковый подшипник, диаметр составляет 200 мм. Общая высота конструкции 245 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Kappa
9680ITP200P63 CL67

Поворотная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1600 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности, аэропортового оборудования, систем AMR, автомобильной промышленности OEM, производителей керамики и стекла, производственных и платформенных тележек, тяжелых AGV-систем.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Варианты
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Kappa
9688ITP200P63 CL67

Фиксированная колесная опора Kappa оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из чугуна или кованого чугуна тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый обод с литым полиуретановым протектором и прецизионный шарикоподшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 245 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, системах AMR, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, производственных и платформенных тележках, а также тяжелых AGV-системах.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Kappa
9681ITP200P63 CL67

Поворотное колесная опора с тормоз направления Kappa оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из чугун или кованый чугун, тяжелый с поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий корпус с полиуретан, литой протектором и прецисионый шариковый подшипник, диаметр составляет 200 мм. Общая высота конструкции 245 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автомобильная промышленность OEM, производители керамики и стекла, производственные и платформенные тележки, тяжелые AGV-системы.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg