- Início
- Indústria
- Estilo de vida
-
equipamento de loja
Rodízios e Rodas para Compras e Retalho
Roda 100 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e equipada com rolamento. Apresenta um diâmetro de 100 mm, largura do pneu de 34 mm, comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 320 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, com corpo em poliamida e pneu elástico preto vulcanizado montado sobre rolamento. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, fabricada em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e equipada com rolamento. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo de 15 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e possui diâmetro de 160 mm, largura do pneu de 46 mm, comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. É adequada para sistemas AMR, vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 200 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura do pneu de 46 mm, fabricada em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e equipada com rolamento. O cubo possui 58 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e carga estática de 800 kg. Esta roda destina-se a aplicações em sistemas AMR, vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 40 mm. O cubo possui 45 mm de comprimento com furo de eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e estática de 600 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas logísticos industriais.
Roda 100 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 320 kg, sendo adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, carrinhos de catering, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, com corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado montado sobre rolamento. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. Esta roda destina-se a aplicações em sistemas AMR, vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, orifício do eixo de 30 mm de diâmetro e cubo com 90 mm de comprimento. A capacidade de carga dinâmica varia entre 1400 kg a 3 km/h, 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 2800 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 250 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm, largura do piso de 50 mm, comprimento do cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 25 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece uma capacidade de carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 2880 kg. É adequada para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AGV, equipamentos médicos e de transporte.
Roda 82 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 90 mm de largura e diâmetro de 82 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão com furo de eixo de 20 mm de diâmetro e cubo de 90 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 750 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1500 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 105 mm de largura e diâmetro de 85 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão selado, eixo com furo de 12 mm de diâmetro e cubo de 110 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a 3 km/h e capacidade estática de 2000 kg, sendo adequada para aplicações industriais diversificadas incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 65 mm
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 65 mm com largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada em poliamida pesada com material de banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 32 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 290 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, com carga estática máxima de 580 kg. Adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 95 mm de largura e diâmetro de 85 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão selado, orifício do eixo de 25 mm de diâmetro e cubo com 100 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a 3 km/h e capacidade estática de 2000 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 140 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura do piso de 40 mm. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 270 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. Equipada com rolamento e eixo com orifício de 12 mm de diâmetro, possui um cubo com comprimento de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e carga estática de 410 kg. Adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 150 mm e largura de piso de 46 mm, sendo o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 1000 kg, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.