- Início
- Indústria
- Indústria
- Mobilidade autónoma
-
Sistemas de vaivém automatizados
Rodas para Sistemas de transporte automatizado
Roda 250 mm
A Roda Novatech é fabricada em Ferro Fundido com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 75 mm. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Sistemas de vaivém automatizados, Fabricantes automóveis OEM, Braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, e Equipamento de transporte.
Roda 230 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 230 mm e largura do piso de 82 mm. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, empilhadores, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura da banda de 80 mm. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte diverso.
Roda 200 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de pneu de 75 mm, fabricada com corpo em aço e ferro e pneu elástico preto vulcanizado. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1000 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e largura de 32 mm, montada sobre molde zincado com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O cubo tem 35,5 mm de comprimento e o furo do eixo mede 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e a carga estática suporta até 300 kg, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 150 mm com largura do pneu de 32 mm e comprimento do cubo de 35,5 mm, incorporando um orifício do eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 300 kg. Construída com molde zincado e equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado, integra rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 3360 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico e diversas aplicações industriais pesadas.
Roda 160 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 160 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção, equipamento de transporte e construção de máquinas.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, construída em alumínio e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 95 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 40 mm de largura e diâmetro de 95 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 45 mm. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 800 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 125 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e possui diâmetro de 125 mm, largura do pneu de 40 mm, comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 15 mm. Equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 500 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, com cubo de 58 mm de comprimento e furo do eixo de 15 mm de diâmetro. Fabricada em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura do pneu de 34 mm, com cubo de 45 mm de comprimento e furo do eixo de 8,3 mm de diâmetro. Fabricada em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm, largura da banda de 50 mm, comprimento do cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 150 mm
A roda Novatech em alumínio apresenta um diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em poliuretano fundido com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui comprimento de 60 mm com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 1000 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura, apresentando um diâmetro de 250 mm, furo do eixo de 25 mm e comprimento do cubo de 62 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 2880 kg. Adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas e equipamento médico.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo tem 75 mm de comprimento e o furo do eixo possui 17 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 3 km/h e a capacidade de carga estática atinge 1400 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas logísticos industriais.
Roda 140 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 60 mm de largura e diâmetro de 140 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão selado, cubo de 65 mm de comprimento e furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1400 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e equipamento médico.
Roda 75 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura e diâmetro de 75 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 50 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 3 km/h e carga estática de 1100 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 140 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 140 mm, largura do piso de 50 mm, comprimento do cubo de 55 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Esta roda possui capacidade de carga dinâmica de 630 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 1260 kg, equipada com rolamento de esferas de precisão selado. É adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 300 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 300 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 55 mm de largura, construída em alumínio e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1200 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações como sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com banda de rodagem em poliuretano fundido de 90 mm de largura e diâmetro de 85 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 17 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 3 km/h e carga estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com banda de rodagem em poliuretano fundido de 85 mm de largura e diâmetro de 85 mm. O cubo possui comprimento de 95 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, incorporando rolamento de esferas de precisão selado. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada em aço e ferro com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 85 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui 85 mm de comprimento e furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 3 km/h e carga estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.