- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Funcionalidade
-
Não Deixa Marcas
Rodas que não deixam marcas
Roda 250 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. Esta roda apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 75 mm, proporcionando excelente durabilidade e desempenho em ambientes industriais rigorosos.
Roda 230 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. O produto apresenta um diâmetro de 230 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 82 mm, garantindo durabilidade e desempenho fiável em operações contínuas e de elevada intensidade.
Roda 250 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. O produto apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 80 mm, garantindo durabilidade e desempenho superior em ambientes industriais rigorosos.
Roda 100 mm
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 34,9 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 35,5 mm de comprimento e um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu apresenta uma largura de 32 mm e é fabricado em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, garantindo excelente desempenho e durabilidade. O corpo da roda é construído em molde zincado, oferecendo proteção contra corrosão, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura movimento suave e confiável. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 150 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 150 mm, equipada com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com largura de 32 mm. O cubo apresenta um comprimento de 35,5 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 8 mm. A roda é construída com um molde zincado e incorpora um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo durabilidade e desempenho fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 300 kg e uma carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, apresentando um piso em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Puretech é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, especificamente concebida para aplicações industriais e comerciais. O pneu apresenta uma largura de 37 mm e é fabricado em borracha sólida que não deixa marcas, garantindo compatibilidade com diversos tipos de superfícies. O corpo da roda é construído em polipropileno, oferecendo durabilidade e resistência. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração simples em sistemas de castor padrão. A roda está equipada com rolamento de qualidade, assegurando movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática é de 200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 100 kg a uma velocidade de 4 km/h. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 160 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, equipada com furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em material elástico vulcanizado sem marcas, garantindo durabilidade e silêncio operacional. O corpo da roda é construído em alumínio, proporcionando leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática atinge 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 280 kg a 6 km/h ou 350 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm, com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com uma largura de banda de rodagem de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em alumínio e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h.
Roda 95 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 95 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 40 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 45 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 58 mm de comprimento e um furo de eixo com 15 mm de diâmetro. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, possui uma largura de 40 mm e é fabricado em poliamida, garantindo durabilidade e resistência. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. Equipada com rolamento de qualidade, esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A roda Elastech é uma roda de rodízio concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm, com um pneu elástico sem marcas vulcanizado com uma largura de 34 mm, montado num corpo de poliamida. O cubo possui um comprimento de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um desempenho fiável. A capacidade de carga estática é de 320 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para operações contínuas em ambientes industriais e comerciais.
Roda 150 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm com um pneu de poliuretano fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em alumínio, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática atinge 1000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações que requerem transportes pesados e operações contínuas em ambientes industriais exigentes.
Roda 150 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada com corpo em alumínio e pneu de poliuretano fundido com 50 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 150 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, sendo equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 40 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 250 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm, com um pneu de poliuretano fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em ferro fundido, proporcionando robustez estrutural, enquanto o cubo possui um comprimento de 62 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para assegurar movimento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 2880 kg, com capacidades dinâmicas de 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação intensivas.
Roda 82 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 82 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 70 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 75 mm e um orifício de eixo com diâmetro de 17 mm, sendo equipado com um rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e fiabilidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 140 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em ferro fundido com um diâmetro de 140 mm e uma largura de piso de 60 mm em poliuretano fundido. O cubo apresenta um comprimento de 65 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, sendo equipado com um rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e fiabilidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Puretech é uma roda de castor fabricada em polipropileno com um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm, apresentando um comprimento de cubo de 26,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O piso é constituído por borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies onde é utilizada. A roda está equipada com um rolamento liso que assegura um funcionamento suave e eficiente. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 120 kg e uma carga dinâmica de 60 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 150 mm e uma largura de piso de 32 mm, apresentando um comprimento de cubo de 36,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. O piso é revestido com borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Puretech é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 160 mm e um comprimento de cubo de 60 mm, com um furo de eixo de 20 mm. O pneu, com uma largura de 40 mm, é fabricado em poliuretano injetado, oferecendo durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em poliamida de alta qualidade. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda garante um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática atinge 700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 300 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para uma vasta gama de aplicações, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 75 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 50 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 50 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 140 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 140 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 55 mm, equipada com furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em poliuretano fundido, oferecendo excelente durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em ferro fundido para máxima robustez. A roda incorpora um rolamento de esferas de precisão selado, garantindo suavidade de funcionamento e proteção contra contaminação. Com capacidade de carga estática de 1260 kg e capacidade de carga dinâmica de 630 kg a 3 km/h, esta roda é adequada para aplicações exigentes incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, sistemas AGV pesados, empilhadores, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Frequently Asked Questions
Vantagens das Rodas Não Marcadas
As rodas não marcantes são projetadas para preservar acabamentos de piso sensíveis, proporcionando uma mobilidade suave e controlada no uso diário. O portfólio TENTE abrange vários diâmetros, geometrias do piso e níveis de dureza, centros de roda e opções de rolamentos para atender a diversos requisitos operacionais e de higiene. Embora o design do composto e do piso influencie o comportamento de rolamento, a tração e o desgaste, a carcaça do rodízio é igualmente decisiva para a carga geral admissível, estabilidade e vida útil. A selecção da combinação certa entre a roda e a caixa garante uma operação fiável, segurança e desempenho sustentado em toda a sua aplicação.
As rodas de rodízio não marcantes TENTE oferecem vários benefícios principais:
Protecção de pavimentos — Formulações especializadas do piso evitam a transferência de cor, estrias e arranjos em acabamentos sensíveis como vinil, epóxi e betão polido. Isso ajuda a preservar os padrões das instalações e a apresentação profissional em áreas voltadas para o cliente.
Baixa carga de trabalho de limpeza — Ao minimizar a remoção de estrias e reparações pontuais, as rodas sem marcação corretamente especificadas reduzem o tempo gasto na limpeza corretiva. O resultado é um tempo de funcionamento mais produtivo e menos interrupções operacionais.
Higiene e Compatibilidade de Limpeza — Muitas opções sem marcação funcionam de forma fiável juntamente com a limpeza e desinfecção de rotina, mas a compatibilidade depende do composto e do agente. Em zonas húmidas ou críticas para a higiene, use mancais selados ou inoxidáveis e rolamentos protegidos para proteger todo o sistema de rolamento através de lavagens.
Melhoria da Economia do Ciclo de Vida — Menos limpezações corretivas e menos risco de danos no piso traduzem-se em custos totais de cuidados mais baixos ao longo do tempo. Com a especificação certa, as frotas beneficiam de um desempenho estável e de intervalos de manutenção mais longos.
Tipos de Rodas Sem Marcação
O desempenho sem marcação está disponível em várias famílias de piso e construções de rodas - por exemplo, borracha, elastómero termoplástico e poliuretano. Cada tipo otimiza um equilíbrio diferente de proteção do piso, tração, resistência ao rolamento, comportamento ao desgaste e carga admissível. A dureza do composto e a geometria do piso ajustam essas características para o uso pretendido. Selecionar a variante mais adequada requer uma visão holística da aplicação: composição do piso, acabamento e sua sensibilidade, perfil de rota, bem como a carga necessária por roda. Igualmente decisiva é a carcaça do rícino, que governa a classificação de carga geral do sistema, a estabilidade lateral e a vida útil. Abaixo estão alguns dos tipos frequentemente utilizados de rodas não marcantes:
Rodas de borracha sem marcação
As rodas de borracha sem marcação são uma solução versátil e amplamente utilizada para uma mobilidade suave, controlada e sem manchas. Com o seu piso sem marcação, estas rodas protegem os acabamentos sensíveis do piso, oferecendo tração inabalável e uma condução em conformidade. Em comparação com materiais mais duros, a borracha normalmente gera um pouco mais de resistência ao rolamento, enquanto, por outro lado, amortece naturalmente melhor as vibrações e o ruído de rolamento. Escolher a dureza e o diâmetro certos para as suas rodas de borracha sem marcação ajuda a manter as forças de empurrão/tração dentro de alvos ergonómicos. Entre as nossas ofertas de produtos, as rodas PJP servem como um excelente exemplo. Estas rodas utilizam o TentePrene - a nossa borracha termoplástica sem marcação - para material do piso, combinado com um corpo de roda de polipropileno, rolamentos de esferas de precisão e protetores de rosca. As nossas rodas de borracha não marcantes PJP são comumente utilizadas em séries de rodízios como a TENTE Agila e Levina, entre outras. Ao combiná-los com diferentes caixas (como a poliamida leve na nossa Levina ou o robusto aço prensado no nosso Agila), e diferentes opções de montagem, atendem às diferentes necessidades individuais.
Rodas de poliuretano sem marcação
As rodas de poliuretano sem marcação fornecem uma interface durável e sem manchas que equilibra a baixa resistência ao rolamento com excelentes características de desgaste. Oferecendo menor resistência ao rolamento em comparação com outros materiais do piso, estas rodas reduzem o esforço físico necessário para mover uma aplicação. Compostos de poliuretano mais duros aumentam ainda mais a durabilidade em condições de alta carga. Isso os torna uma opção forte para aplicações de alto desempenho que precisam de forças de partida fáceis e longa vida útil em pisos lisos. Dentro da nossa seleção, destacam-se as rodas XSP como um exemplo notável. Estas rodas utilizam um piso de poliuretano injetado sem marcação, eletricamente condutor, combinado com um corpo de roda de poliamida eletricamente condutor e rolamentos de esferas de precisão. Estas características tornam-nas uma escolha comum para áreas protegidas eletrostáticas. As rodas XSP são utilizadas numa variedade da nossa série de rodízios — por exemplo, TENTE Levina, Linea, Agila e muito mais. Combine-os com a caixa certa e a opção de montagem para o seu caso de uso individual, para garantir uma ótima mobilidade e vida útil.
Campos de Aplicação para Rodas Não Marcadas
As rodas não marcantes são escolhidas onde o equipamento deve se mover através de pisos sensíveis sem deixar riscos ou riscos enquanto mantém o manuseio controlado. Nos cuidados de saúde, são amplamente utilizados, por exemplo, em aplicações como carrinhos de medicamentos, carrinhos de enfermagem, camas hospitalares, carrinhos de esterilização e computadores sobre rodas, ajudando a manter os corredores e as áreas dos doentes apresentáveis durante ciclos de limpeza frequentes. No mobiliário e nas aplicações móveis, apoiam, por exemplo, utensílios e expositores de lojas, gaiolas de rolo, paletes e bonecos e carrinhos de restauração, protegendo pisos de cores claras ou polidas em espaços voltados para o cliente. Em ambientes industriais, as rodas não marcantes são integradas em carrinhos de produção e plataforma, equipamentos de transporte, carrinhos de limpeza profissionais e muito mais, combinando o cuidado do chão com a mobilidade confiável do dia-a-dia.